RiLineX connection space cover za NH ločilnike

Št. artikla: RX 9365532

RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 2, for use when assembling mounting plates and busbars.

Št. artikla:
RX 9365532
Material
Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
Za model št.
9362210
9362215
9362250
9363210
9363215
Mere
Širina: 208,5 mm
Višina: 60 mm
Globina: 89,6 mm
Fire load
3,002 MJ/m²
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,436 kg
Bruto teža
0,439 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,96
Carinska tarifna številka
85472000
ETIM 9
EC000775
Opis izdelka
RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 2, for use when assembling mounting plates and busbars.
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide