RiLineX connection space cover za NH ločilnike

Št. artikla: RX 9365533

RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 3, for use when assembling mounting plates and busbars.

Št. artikla:
RX 9365533
Material
Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
Za model št.
9362310
9362315
9362350
9363310
9363315
Mere
Širina: 250 mm
Višina: 60 mm
Globina: 89,6 mm
Fire load
3,694 MJ/m²
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,506 kg
Bruto teža
0,508 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,42
Carinska tarifna številka
85472000
ETIM 9
EC000775
Opis izdelka
RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 3, for use when assembling mounting plates and busbars.
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide