RiLineX Anti-slip clip za NH ločilnike

Št. artikla: RX 9365501

RiLineX anti-slip clip, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 000, on the RiLine60 busbar system.

Št. artikla:
RX 9365501
Material
Jeklena pločevina
Za model št.
9362421
9362422
9362423
9362424
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,064 kg
Bruto teža
0,064 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,31
Carinska tarifna številka
39269097
ETIM 9
EC002270
Opis izdelka
RiLineX anti-slip clip, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 000, on the RiLine60 busbar system.
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide