- Št. artikla:
- RX 9360790
- Zasnova
- S priključnim kablom
- Prednosti
- For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
- Pre-assembled connection cable
- Simple clip locking for support rails
- Optional anti-slip guard
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Enostavna montaža
- Coordinated accessories reduce the number of different items required
- Material
- Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
- Barva
- RAL 9005
RAL 35745
- Priključni kabli (AWG)
- AWG 2
- Nazivni tok (maks.)
- 100 A
- Rated current of round conductor
- 100 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 100 A
- Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NKJH/7
- 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NKJH/7
- Kabelska vtičnica
- Bottom
- Za sisteme palic z razmakom med središči
- 60 mm
- Število polov
- 3-pole
- Za namestitev sistema zbiralnih sponk
- RiLineX
- RiLine60
- Mere
- Širina: 72 mm
Višina: 239,4 mm
Globina: 36,6 mm
- Za namestitev zbiralnih sponk
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Rated voltage
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Stopnja kontaminacije
- 3
- Standardi
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp
- 8 kV
- Rated insulation voltage Ui
- 1.000 V
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 2XB
- Maximum operating air humidity
- 90 %
- Delovno temperaturno območje
- -5 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -25 °C...75 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 10...90 %
- Fire load
- 4,748 MJ/m²
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,77 kg
- Bruto teža
- 0,785 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,332
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 4,34
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177996946
- ETIM 9
- EC001531
- Opis izdelka
-
RiLineX component adaptor (100 A, 3-pole, including connection cables) in width 72 mm for RiLineX and other 60 mm busbar systems. With integral threaded inserts.