RiLineX component support brez kontaktnega sistema

Št. artikla: RX 9360705

Brez kontaktnega sistema.

Št. artikla:
RX 9360705
Zasnova
brez kontaktnega sistema
Prednosti
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Material
Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
Za sisteme palic z razmakom med središči
60 mm
Mere
Širina: 45 mm
Višina: 239,4 mm
Globina: 36,2 mm
Za namestitev zbiralnih sponk
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Za namestitev sistema zbiralnih sponk
RiLineX
RiLine60
Število polov
3-pole
Količina podpornih tirnic
1
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Fire load
3,506 MJ/m²
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,16 kg
Bruto teža
1,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
7,39
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177997059
ETIM 9
EC001531
Opis izdelka
RiLineX component support in width 45 mm for RiLineX and 60 mm busbar system platforms, without contact system. Ideal for securing wider equipment onto the board.
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Quick guide
Safety instructions