RiLineX component support brez kontaktnega sistema

Št. artikla: RX 9360707

Brez kontaktnega sistema.

Št. artikla:
RX 9360707
Zasnova
brez kontaktnega sistema
Prednosti
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Material
Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Za sisteme palic z razmakom med središči
60 mm
Mere
Širina: 54 mm
Višina: 239,4 mm
Globina: 36,2 mm
Za namestitev zbiralnih sponk
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Za namestitev sistema zbiralnih sponk
RiLineX
RiLine60
Število polov
3-pole
Količina podpornih tirnic
1
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Fire load
3,849 MJ/m²
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,26 kg
Bruto teža
1,278 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
7,69
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177997042
ETIM 9
EC001531
Opis izdelka
RX Component support W: 54 mm, without contact system
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Quick guide
Safety instructions