Za razširitev širine adapterja ali nosilca naprave. Po potrebi se lahko namesti zaporedno na obeh straneh.
- Št. artikla:
- RX 9365710
- Material
- Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 - Barva
- RAL 9005
- Mere
- Širina: 9,09 mm
Višina: 240 mm - Fire load
- 0,562 MJ/m²
- Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 0,2 kg
- Bruto teža
- 0,221 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,16
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- ETIM 9
- EC002498
- Opis izdelka
- RX Insert strip for component adaptors/supports WxH: 9.09 x 240 mm
- Dokumentacija
- Quick guide