RiLineX support rail for component adaptor

Št. artikla: RX 9365741

Za namestitev nadometnih naprav s pritrdilnimi elementi na adapterje in nosilce naprav.

Št. artikla:
RX 9365741
Zasnova
Z nastavitvijo višine
Material
Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Za model št.
9360710
9360720
9360730
Mere
Širina: 45 mm
Višina: 12 mm, 20 mm
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,144 kg
Bruto teža
0,148 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,99
Carinska tarifna številka
39269097
ETIM 9
EC001285
Opis izdelka
RiLineX support rails for component adaptors in width 45 mm for 60 mm busbar systems. Height-adjustable, ideal for securing motor-starter combinations with different mounting levels. For mounting top-mounted equipment with snap fastening on component adaptors and component supports.
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide