Za namestitev nadometnih naprav s pritrdilnimi elementi na adapterje in nosilce naprav.
- Št. artikla:
- RX 9365742
- Material
- Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 - Barva
- RAL 9005
- Za model št.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Mere
- Širina: 45 mm
Višina: 10 mm - Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 0,064 kg
- Bruto teža
- 0,086 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,43
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Opis izdelka
- RiLineX support rails for component adaptors in width 45 mm, without anti-slip guard at the side. For mounting top-mounted equipment with snap fastening on component adaptors and component supports for RiLineX and 60 mm busbar systems.
- Dokumentacija
- Quick guide