Za stransko zaklepanje nosilnih tirnic na adapterskem ohišju.
- Št. artikla:
- RX 9365748
- Za model št.
- 9365.742
- 9365.745
- Paketi
- 50 pc(s).
- Neto teža
- 0,05 kg
- Bruto teža
- 0,011 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,34
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- ETIM 9
- EC002270
- Opis izdelka
- RiLineX lock pin for securing component adaptor support rails at the sides with 60 mm busbar systems.