Za dodatno zaklepanje stikalne opreme.
- Št. artikla:
- RX 9365749
- Opis izdelka
- Za dodatno zaklepanje stikalnih naprav s težo > 1 kg.
- Material
- Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 - Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Montažni deli
- Za model št.
- 9360.740
- 9360.760
- 9360.780
- Mere
- Širina: 54 mm
- Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 0,096 kg
- Bruto teža
- 0,112 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- Opis izdelka
- RiLineX locating wedge, width 54 mm, for securing motor-starter combinations with component adaptors for 60 mm busbar systems.
- Dokumentacija
- Quick guide