Razširitveni modul

Št. artikla: RX 9365751

Za povečanje višine namestitve adapterja naprave.

Št. artikla:
RX 9365751
Opis izdelka
Za povečanje višine vgradnje adapterja naprave z 240 mm na 300 mm. Primerno na primer za montažo relejev za zaščito motorja.
Material
Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
Za model št.
9360740
9360760
9360780
9360707
Mere
Širina: 54 mm
Višina: 60 mm
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,248 kg
Bruto teža
0,279 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,69
Carinska tarifna številka
39269097
ETIM 9
EC002270
Opis izdelka
RiLineX extension block, width 54 mm, to extend the component adaptor by 60 mm for busbar systems.
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide