Sistemi zbiralnih sponk RiLineX

3-pole, tool-free mounting, short circuit-resistant up to 65 kA, fully contact hazard-protected and with standard flat copper bars for global use.

Neomejene možnosti za distribucijo električne energije

RiLineX je nova sistemska platforma 60 mm zbiralk za napajalne sisteme v industriji, gradbeništvu in infrastrukturi. – Je napredna, proizvajalcem prijazna platforma, zasnovana kot odprt in licence-free sistem, ki omogoča enostaven razvoj ter integracijo adapterjev s strani različnih proizvajalcev — brez omejitev, brez licenc, z maksimalno fleksibilnostjo za inovacije in rast. Zato je primerna za uporabo v skoraj vseh sektorjih, saj se individualno prilagaja praktično vsaki zahtevi. Standardizirane plošče je mogoče po potrebi prilagodljivo razširiti. Popolnoma integrirana zaščita kontaktov IP 2XB ima možnost nadgradnje na IP 3X in zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite ter zmanjšuje raven strokovnega znanja o izdelkih in sistemih, potrebnega za načrtovanje in namestitev. Na ta način RiLineX postavlja nove standarde v distribuciji električne energije in pomaga vašemu podjetju zagotoviti prihodnost pri izzivih energetskega sektorja.

Neomejene možnosti za distribucijo električne energije

Sistem zbiralk RiLineX 

Do 800 A, namestitev brez orodja, kratkostična odpornost do 65 kA, popolna zaščita pred nevarnostjo dotika in s standardiziranimi ploščatimi bakrenimi palicami.

Sistem zbiralk RiLineX

RiLineX zbiralčni sistem

Predpripravljena modularna razdelilna plošča z bakrenimi vodili, zaščito do IP2XB in prilagodljivo montažo brez orodja.

Sistem zbiralk RiLineX

RiLineX priključni adapter

Fleksibilna priključna tehnologija za okrogla vodila, laminirane in trde bakrene palice.

Sistem zbiralk RiLineX

RiLineX adapter za stikalne komponente

Priključki za montažo MCCB od vseh standardnih proizvajalcev.

Sistem zbiralk RiLineX

RiLineX varovalčni elementi

Kompaktni nosilci varovalk, pripravljeni za takojšnjo uporabo.

Še več razlogov za izbiro RiLineX:

Modularna zasnova. Osnovni sistem je mogoče individualno priključiti brez uporabe orodja ali kupiti kot popolnoma sestavljeno ploščo. Sestavljanje 60 mm zbiralk še nikoli ni bilo bolj enostavno:

Določite sestavo sistema z orodjem za konfiguracijo.
Namestite celotno RiLineX ploščo v ohišje.

Alternativno:

  1. Sestavite svojo individualno ploščo RiLineX z uporabo komponent iz našega modularnega sistema.
  2. Odrežite ploščato bakreno zbiralko na potrebno dolžino in jo vstavite v ploščo.
  3. Na koncu namestite pokrove za zaščito pred nevarnostjo dotika.
  4. Namestite po meri izdelano ploščo v ohišje.
  5. Opremite nameščeni osnovni sistem (RiLineX ploščo) z adapterji za komponente.

Končano!

  • Zaščita kontaktov IP 2XB
  • Možnost nadgradnje na IP 3X na sprednjem delu
  • Zagotovljene in preizkušene lastnosti sistema (na primer kratkostična odpornost do 65 kA)
  • Primerno za uporabo v območju napetosti do 1000 V izmenični tok (AC tok) in 1500 V enosmerni tok (DC tok).
  • Prihranite do 30 % pri razvoju s programsko opremo Eplan
  • Prihranite do 75 % pri sestavljanju
  • Najkrajši odzivni časi za vse vrste projektov
  • Enostavna logika montaže in zmanjšana ponudba pomenita manjšo kompleksnost
  • Primerno za globalno uporabo z odobritvami IEC 61439 in UL 508A
  • Sistemska platforma, nevtralna za proizvajalce
  • Napredna in odprta platforma, brez omejitev ter licenc, za priljubljene tehnologije naših partnerjev
  • Manj zahtevanega strokovnega znanja o izdelkih
  • Odprti podatkovni zapisi za izdelavo ustreznih komponent
  • Združljivo s stikali in napravami serije RiLine60
  • Na voljo so adapterji komponent za vse znane ponudnike komponent
  • Prosta izbira zasnove in dolžine glede na sistemsko mrežo

Ne glede na to ali delate v industriji, gradbeništvu ali IT infrastrukturi, RiLineX prestavlja idealno platformo za vse vrste elektrodistribucije.

Direktna linija do naših strokovnjakov za RiLineX

Ste pripravljeni na RiLineX? Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem osebno svetovali in odgovorili na vsa vaša tehnična vprašanja.

Ena platforma, neskončno možnosti