Sistemi zbiralnih sponk RiLineX

3-pole, tool-free mounting, short circuit-resistant up to 65 kA, fully contact hazard-protected and with standard flat copper bars for global use.

Postanite tehnološki partner zdaj!

Oblikujte prihodnost distribucije električne energije z nami.

Trdno verjamemo, da sodelovanje podjetij pri ustvarjanju rešitev, ki zajemajo celotno vrednostno verigo njihovih strank, resnično ustvarijo dodano vrednost. Skupaj z vami in številnimi drugimi partnerji v partnerski mreži Rittal Partner Network si prizadevamo za celovite rešitve in gradimo globalno mrežo strokovnjakov. Pri tem tesno sodelujemo z vsemi tehnološkimi partnerji v mreži.

Eden od primerov tega sodelovanja v praksi je RiLineX. Naši tehnološki partnerji razvijajo visokokakovostne komponente za to inovativno platformo in skupaj nenehno širimo svoje strokovno znanje o distribuciji električne energije, da bi to tehnologijo še izboljšali. Integracija vaših rešitev v naš modularni sistem zagotavlja optimalno prepoznavnost vaših izdelkov.

S svojim skupnim strokovnim znanjem izkoriščamo naše pionirsko in brezhibno integrirano tehnologijo za trajnostni uspeh na trgu. Pridružite se partnerski mreži Rittal Partner Network in prispevajte svoj delež k temu, da postane popolnoma električna družba uspešna resničnost.

Skupaj ustvarjamo pionirske rešitve, širimo svoj doseg in gradimo globalno mrežo – za prilagodljivo in uspešno industrializacijo energetskega prehoda.

Štirje stebri našega partnerstva

Rittal Partner Network

Uspešna mreža

Izkoristite prednosti visokozmogljivega omrežja in dostopajte do široke ponudbe Rittal izdelkov, ki odlično dopolnjujejo vašo ponudbo.

Pripravite se na popolnoma električno družbo

Povezava z vizijo

Skupaj z vami in drugimi tehnološkimi partnerji ustvarjamo trdne in trajnostne temelje za naš skupni uspeh. Z ramo ob rami se premikamo proti popolnoma električni industriji.

Hitra izvedba projektov

Partnerstvo z vplivom

Skupaj izkoriščamo strokovno znanje in izkušnje s področja rešitev vsakega posameznega partnerja v mreži, medtem ko nadaljujemo z razvojem standardiziranih in inovativnih rešitev.

Kako prepoznati pristno partnerstvo:

Ta znak kakovosti kaže, da ste cenjen član partnerske mreže Rittal Partner Network. S tem ste del izbrane skupine pionirjev, ki utirajo pot celostni in trajnostni prihodnosti distribucije električne energije.

 

Naše strokovno znanje. Vaša prednost.

Dogovorite se za sestanek s strokovnjaki v naši partnerski mreži in se osebno seznanite s številnimi prednostmi sodelovanja z nami.

Veselimo se vašega povpraševanja.