Za mehansko pritrditev in neposredno povezovanje odklopnikov na plošči.
- Št. artikla:
- SV 9635100
- Način delovanja
- Za mehansko pritrditev in neposredno povezovanje odklopnikov na plošči
- Odklopnik je nameščen z uporabo nastavljivih pritrdilnih točk (M4)
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Pri izbiri adapterja komponente odklopnika upoštevajte montažno razdaljo odklopnika
- Glede na uporabljeno varovalko lahko pride do zmanjšanja izhodne moči
- Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
- Maks. nazivni tok
- 160 A
- Nazivna delovna napetost
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Število polov
- 3-pole
- Mere
- Širina: 90 mm
Višina: 160 mm
Globina: 45 mm - Distance between fixing points
- 25 mm
- Kabelska vtičnica
- Top/bottom
- Primerno za proizvajalca (tip)
- ABB (XT1)
- Allen Bradley (140G-G)
- Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,58 kg
- Bruto teža
- 0,582 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,276
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177951877
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis izdelka
- SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm
- Dokumentacija
- Instructions