Plošča RiLine Compact

Št. artikla: SV 9635035

Plošča z integriranimi zbiralnimi sponkami.

Št. artikla:
SV 9635035
Način delovanja
Plošča zbiralnih sponk z zaščito kontaktov za varno namestitev in dober prevodni stik komponent zaradi enostavne montaže
Predhodno izrezane razdalje med priključki na plošči omogočajo varno in hitro pozicioniranje komponent
Zmanjša delo z ožičenjem zaradi neposrednega stika s ploščo
Material
Poliamid
Polikarbonat
E-Cu
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Integrirane zbiralne sponke
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 2X
Standardi
UL 508
IEC 61 439
Maks. nazivni tok
160 A
Nazivna delovna napetost
690 V (AC)
600 V (DC)
Opomba
Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
for mounting plate assembly
Da
Število polov
3-pole
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 160 mm
Globina: 45,1 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,13 kg
Bruto teža
3,26 kg
Teža bakra (kg na kos)
1,79
Carinska tarifna številka
85469010
EAN
4028177978416
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 800x160x45.1 mm (RiLine Compact)
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions