Plošča z integriranimi zbiralnimi sponkami.
- Št. artikla:
- SV 9635050
- Način delovanja
- Plošča zbiralnih sponk z zaščito kontaktov za varno namestitev in dober prevodni stik komponent zaradi enostavne montaže
- Predhodno izrezane razdalje med priključki na plošči omogočajo varno in hitro pozicioniranje komponent
- Zmanjša delo z ožičenjem zaradi neposrednega stika s ploščo
- Material
- Poliamid
Polikarbonat
E-Cu
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Integrirane zbiralne sponke
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 2X
- Standardi
- UL 508
- IEC 61 439
- Maks. nazivni tok
- 160 A
- Nazivna delovna napetost
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Opomba
- Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
- for mounting plate assembly
- Da
- Število polov
- 3-pole
- Mere
- Širina: 1.100 mm
Višina: 160 mm
Globina: 45,1 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,31 kg
- Bruto teža
- 4,46 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 2,47
- Carinska tarifna številka
- 85469010
- EAN
- 4028177978386
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 1100x160x45.1 mm (RiLine Compact)
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions