Priključni adapter RiLine Compact

Št. artikla: SV 9635200

Za priklop okroglih priključkov.

Št. artikla:
SV 9635200
Način delovanja
Za napajanje plošče
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 7035
Opomba
Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Opomba za model št.
Pri uporabi okroglih tankih 16 mm² vodnikov z žičnimi tulci priporočamo naslednja stiskalna orodja: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Maks. nazivni tok
63 A
Nazivna delovna napetost
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Število polov
3-pole
Kabelska vtičnica
Top/bottom
Električne nazivne vrednosti UL
Nazivni tok (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Vrsta električne povezave
Spring terminal
Priklop okroglih vodnikov, fina žica brez tulca
1,5 ‐ 16 mm²
Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci
1,5 ‐ 16 mm²
Priklop okroglih vodnikov, večžični
1,5 ‐ 16 mm²
Priklop okroglih vodnikov, enožilni
1,5 ‐ 10 mm²
Priključek za okrogli vodnik
AWG 6 - 16
Mere
Širina: 22,5 mm
Višina: 160 mm
Globina: 115,5 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,72 kg
Bruto teža
0,788 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,023
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177817395
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis izdelka
Busbar connection adaptor 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, connection of round conductors 1.5-16 mm² (RiLine Compact)
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions