Adapter za komponente 3-polni

Št. artikla: SV 9635320

Za namestitev stikalnih naprav in zaščitne opreme.

Št. artikla:
SV 9635320
Zasnova
Basic
Način delovanja
Za mehansko pritrditev in neposreden stik električne opreme na plošči
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 7035
Opomba
Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Maks. nazivni tok
32 A
Nazivna delovna napetost
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Število polov
3-pole
Električne nazivne vrednosti UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Priključni kabli (AWG)
AWG 10
Dolžina priključnega kabla
100 mm
Podporne tirnice količina/višina
1 / 10 mm
Vrsta podporne tirnice
static
Mere
Širina: 45 mm
Višina: 160 mm
Globina: 34,5 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,44 kg
Bruto teža
0,513 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,044
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177817364
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis izdelka
SV Component adaptor (Basic), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions