Razširitveni modul za Comfort adapterje komponent

Št. artikla: SV 9635630

Za priklop direktnih zaganjalnikov različnih dolžin.

Št. artikla:
SV 9635630
Opis izdelka
Za montažo direktnih zaganjalnikov različnih dolžin.
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Mere
Širina: 45 mm
Višina: 40 mm
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,136 kg
Bruto teža
0,183 kg
Carinska tarifna številka
39211900
EAN
4028177919846
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Extension module, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm