Adapter za komponente 1-polni

Št. artikla: SV 9635373

Za namestitev stikalnih naprav in zaščitne opreme.

Št. artikla:
SV 9635373
Zasnova
L3
Način delovanja
Za mehansko pritrditev in neposreden stik električne opreme na plošči
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 7035
Opomba
Glede na želeno fazno povezavo so potrebne različne različice adapterjev
Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
Maks. nazivni tok
16 A
Nazivna delovna napetost
690 V (AC), 1~
Število polov
Single-pole
Priključni kabli (AWG)
AWG 14
Dolžina priključnega kabla
100 mm
Podporne tirnice količina/višina
1 / 10 mm
Vrsta podporne tirnice
static
Mere
Širina: 18 mm
Višina: 160 mm
Globina: 35 mm
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
0,3 kg
Bruto teža
0,382 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,009
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177934566
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis izdelka
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions