Za razširitev možnosti montaže na ploščo pri uporabi široke opreme.
- Št. artikla:
- SV 9635390
- Način delovanja
- Za razširitev možnosti montaže na ploščo pri uporabi široke opreme
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Mere
- Širina: 18 mm
Višina: 160 mm
Globina: 34,5 mm - Vrsta podporne tirnice
- static
- Podporne tirnice količina/višina
- 1 / 10 mm
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 0,258 kg
- Bruto teža
- 0,32 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- TS component support, WH: 18 x 160 mm, without contact system
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions