Možnost individualnega razreza na dolžino, sponka za hitro namestitev na Mini-PLS profil talne plošče.
- Št. artikla:
- SV 9608000
- Material
- Toplotno obdelan trd PVC.
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Dolžina
- 250 mm
- Za namestitev sistema zbiralnih sponk
- Mini-PLS
- Mere
- Dolžina: 250 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,25 kg
- Bruto teža
- 0,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 85472000
- EAN
- 4028177140660
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis izdelka
- SV Mini-PLS cover section, L: 250 mm
- Odobritve
- UR + C-UR (recognized)