E-Cu, 120 mm² premer palice.
- Št. artikla:
- SV 9624000
- Material
- E-Cu
- Debelina palice
- 3 mm
- Prečni prerez
- 120 mm²
- Dolžina
- 1.500 mm
- Mere
- Dolžina: 1.500 mm
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 5,283 kg
- Bruto teža
- 5,56 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 1,61
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- EAN
- 4028177140936
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis izdelka
- SV Mini-PLS special busbar E-Cu, L: 1500 mm, 120 mm² bar cross-section