Največji nazivni tok od 12 A do 100 A.
- Št. artikla:
- SV 9614000
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Priključni kabli (AWG)
- AWG 12
- Nazivna delovna napetost
- 690 V, 3~
- Maks. nazivni tok
- 25 A
- Mere
- Širina: 54 mm
Višina: 160 mm - Podporne tirnice količina/višina
- 1 / 7,5 mm
- Primerno za proizvajalca (tip)
- ABB
Eaton
Siemens
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,27 kg
- Bruto teža
- 0,318 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,041
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177140745
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis izdelka
- SV Mini-PLS component adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 54x160 mm, support rail H: 7,5 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions