Mini-PLS adapter za komponente

Št. artikla: SV 9617000

Največji nazivni tok od 12 A do 100 A.

Št. artikla:
SV 9617000
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Priključni kabli (AWG)
AWG 10
Nazivna delovna napetost
690 V, 3~
Maks. nazivni tok
40 A
Mere
Širina: 54 mm
Višina: 160 mm
Podporne tirnice količina/višina
1 / 15 mm
Primerno za proizvajalca (tip)
ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,33 kg
Bruto teža
0,374 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,046
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177140806
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis izdelka
SV Mini-PLS component adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10, WH: 54x160 mm, support rail H: 15 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details