Največji nazivni tok od 12 A do 100 A.
- Št. artikla:
- SV 9627000
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Priključni kabli (AWG)
- AWG 10
- Nazivna delovna napetost
- 690 V, 3~
- Maks. nazivni tok
- 40 A
- Mere
- Širina: 72 mm
Višina: 160 mm - Podporne tirnice količina/višina
- 1 / 7,5 mm
- Primerno za proizvajalca (tip)
- Eaton
PKZ2 - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,3 kg
- Bruto teža
- 0,385 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,046
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177140998
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis izdelka
- SV Mini-PLS component adaptor, 40 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10, WH: 72x160 mm, support rail H: 7,5 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions