Največji nazivni tok od 12 A do 100 A.
- Št. artikla:
- SV 9629000
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 9011
- Priključni kabli (AWG)
- 35 mm²
- Nazivna delovna napetost
- 690 V, 3~
- Maks. nazivni tok
- 100 A
- Mere
- Širina: 90 mm
Višina: 160 mm - Primerno za proizvajalca (tip)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42 - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,694 kg
- Bruto teža
- 0,759 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,23
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis izdelka
- SV Mini-PLS component adaptor, 100 A, 690 V, 3-pole, connection cable 35 mm², WH: 90x160 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions