Za razširitev širine konstrukcije.
- Št. artikla:
- SV 9623000
- Opis izdelka
- Za povečanje širine konstrukcije.
- Material
- ABS
- Barva
- RAL 7035
- Mere
- Širina: 9 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,066 kg
- Bruto teža
- 0,069 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177140929
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Opis izdelka
- SV Mini-PLS insert strip, for Mini-PLS component adaptor, W: 9 mm
- Odobritve
- UR + C-UR (recognized)