Za sisteme zbiralnih sponk 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Št. artikla:
- SV 3055000
- Material
- Termoplastični poliester (PBT), ojačan s steklenimi vlakni
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Število polov
- 3-pole
150 mm - Za namestitev zbiralnih sponk
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Maks. nazivni tok
- 2.500 A
- Mere
- Širina: 30 mm
Višina: 420 mm
Globina: 160 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 4,16 kg
- Bruto teža
- 4,503 kg
- Carinska tarifna številka
- 85469010
- EAN
- 4028177035782
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis izdelka
- SV Busbar support, 3-pole, 150 mm bar centre distance, for busbar WH: 80x10 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions