Za sisteme zbiralnih sponk 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Št. artikla:
- SV 3073000
- Material
- Termoplastični poliester (PBT), ojačan s steklenimi vlakni
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Število polov
- 3-pole
100 mm - Za namestitev zbiralnih sponk
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Maks. nazivni tok
- 1.250 A
- Mere
- Širina: 22 mm
Višina: 320 mm
Globina: 70 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 1,612 kg
- Bruto teža
- 1,83 kg
- Carinska tarifna številka
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis izdelka
- SV Busbar support, 3-pole, 100 mm bar centre distance, for busbar WH: 30-60x10 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions