Vstavki za prilagoditev mer palice

Št. artikla: SV 3076000

Za prilagoditev dimenzij tirnic 50 x 10 mm.

Št. artikla:
SV 3076000
Opis izdelka
Primerno za nosilce zbiralnih sponk SV 3073.000 (50 x 10 mm).
Material
Termoplastični poliester (PBT), ojačan s steklenimi vlakni
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
Paketi
24 pc(s).
Neto teža
0,024 kg
Bruto teža
0,037 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis izdelka
SV Insert, for busbar support, SV 3073000 (E-Cu 50x10 mm)