Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih vodnikov.
- Št. artikla:
- SV 3450500
- Opis izdelka
- Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih tirnic.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano, kromirano
- Opomba
- Pri tankih žičnih vodnikih je treba uporabljati kabelske čevlje s končnimi tulci.
- Priklop okroglih vodnikov
- 1 ‐ 4 mm²
- Za debelino palice
- 5 mm
- Paketi
- 15 pc(s).
- Neto teža
- 0,225 kg
- Bruto teža
- 0,278 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177042674
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis izdelka
- SV Conductor connection clamp, 1-4 mm², for bar thickness 5 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions