Priključna sponka za vodnike

Št. artikla: SV 3451500

Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih vodnikov.

Št. artikla:
SV 3451500
Opis izdelka
Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih tirnic.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano, kromirano
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)
8 x 8 mm
Opomba
Pri tankih žičnih vodnikih je treba uporabljati kabelske čevlje s končnimi tulci.
Priklop okroglih vodnikov
2,5 ‐ 16 mm²
Za debelino palice
5 mm
Paketi
15 pc(s).
Neto teža
0,375 kg
Bruto teža
0,44 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177042681
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis izdelka
SV Conductor connection clamp, 2,5-16 mm², clamping area WH: 8x8 mm, for bar thickness 5 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details