Sponka za ploščo

Št. artikla: SV 3554000

Za povezovanje laminiranih bakrenih vodnikov, brez vrtanja.

Št. artikla:
SV 3554000
Opis izdelka
Za povezovanje laminiranih bakrenih tirnic brez vrtanja.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano, kromirano
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)
34 x 10 mm
Za namestitev zbiralnih sponk
12 x 5 - 30 x 10 mm
Za namestitev zbiralnih sponk
Busbar E-Cu
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,699 kg
Bruto teža
0,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177044234
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis izdelka
SV Plate clamp, for laminated copper bar, clamping area WH: 34x10 mm, for busbar WH: 12x5-30x10 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details