Za povezovanje laminiranih bakrenih vodnikov, brez vrtanja.
- Št. artikla:
- SV 3561000
- Opis izdelka
- Za povezovanje laminiranih bakrenih tirnic brez vrtanja.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano, kromirano
- Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)
- 34 x 10 mm
- Za namestitev zbiralnih sponk
- 60 x 10 mm
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Busbar E-Cu
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 1,101 kg
- Bruto teža
- 1,173 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177044371
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis izdelka
- SV Plate clamp, for laminated copper bar, clamping area WH: 34x10 mm, for busbar WH: 60x10 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions