Laminirane bakrene palice

Št. artikla: SV 3571005

Cu lamela izdelana iz izjemno čistega elektrolitnega bakra 720, dolžina: 2000 mm/vodnik.

Št. artikla:
SV 3571005
Material
Cu lamele: izjemno čist elektrolitni baker F20
Izolacija: visoko odporna vinilna zmes, raztezek 370 %, temperatura: -30 °C ... +105 °C, protipožarna zaščita v skladu z UL-94 V0, dielektrična trdnost: 20 kV/mm
Dolžina
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
510 A
Rated current for temperature increase 30 K
385 A
Rated current for temperature increase 70 K
605 A
Opomba
Sestava = število lamel x širina lamel x debelina lamel
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Temperatura prevodnika laminirane bakrene palice se izračuna tako, da seštejemo temperaturo okolice in spremembo temperature. Primer: 3565.005 prenaša 180 A, tj. temperatura se poveča za 30 K. Pri temperaturi okolice 35 °C to povzroči posledično temperaturo prevodnika 35 °C + 30 K = 65 °C.
Laminirana ploščata bakrena oblika
Število lamel: 5
Širina membrane: 24 mm
Debelina membrane: 1 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,653 kg
Bruto teža
2,853 kg
Teža bakra (kg na kos)
2,15
Carinska tarifna številka
85446010
EAN
4028177666771
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV Laminated copper bar, WH: 24x5 mm, L: 2000 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Tehnični listi
Short-circuit resistance diagram