Cu lamela izdelana iz izjemno čistega elektrolitnega bakra 720, dolžina: 2000 mm/vodnik.
- Št. artikla:
- SV 3573005
- Material
- Cu lamele: izjemno čist elektrolitni baker F20
Izolacija: visoko odporna vinilna zmes, raztezek 370 %, temperatura: -30 °C ... +105 °C, protipožarna zaščita v skladu z UL-94 V0, dielektrična trdnost: 20 kV/mm - Dolžina
- 2.000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 645 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 485 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 770 A
- Opomba
- Sestava = število lamel x širina lamel x debelina lamel
- Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
- Temperatura prevodnika laminirane bakrene palice se izračuna tako, da seštejemo temperaturo okolice in spremembo temperature. Primer: 3565.005 prenaša 180 A, tj. temperatura se poveča za 30 K. Pri temperaturi okolice 35 °C to povzroči posledično temperaturo prevodnika 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Laminirana ploščata bakrena oblika
- Število lamel: 5
Širina membrane: 32 mm
Debelina membrane: 1 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,398 kg
- Bruto teža
- 3,598 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 2,87
- Carinska tarifna številka
- 85446010
- EAN
- 4028177666795
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis izdelka
- SV Laminated copper bar, WH: 32x5 mm, L: 2000 mm