Za priključne sponke za vodnike in ploščate sponke.
- Št. artikla:
- SV 3086000
- Opis izdelka
- Za priključne sponke za vodnike in ploščate sponke.
- Material
- ABS
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Opomba
- Za 3-polne sisteme z medosno razdaljo med palicami 60/100 mm
- Primerno samo za uporabo s sistemi brez osnovne plošče
- Pri sistemih z osnovno ploščo je treba pokrove sistema mehansko skrajšati
- Mere
- Širina: 50 mm
Globina: 80 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,015 kg
- Carinska tarifna številka
- 85472000
- EAN
- 4028177036253
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis izdelka
- SV System cover, WD: 50x80 mm, H: 230-325 mm