Pokrov sistema

Št. artikla: SV 3091000

Za priključne sponke za vodnike in ploščate sponke.

Št. artikla:
SV 3091000
Opis izdelka
Za priključne sponke za vodnike in ploščate sponke.
Material
ABS
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Opomba
Za 3-polne sisteme z medosno razdaljo med palicami 60/100 mm
Primerno samo za uporabo s sistemi brez osnovne plošče
Pri sistemih z osnovno ploščo je treba pokrove sistema mehansko skrajšati
Mere
Širina: 200 mm
Globina: 110 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,597 kg
Carinska tarifna številka
85472000
EAN
4028177036369
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis izdelka
SV System cover, WD: 200x110 mm, H: 230-325 mm
Tehnični listi
Technical details