Laminated copper bar, tin-plated

Št. artikla: SV 9685725

Cu lamina made from high-purity electrolytic copper F20, tin-plated, length: 2000 mm/bar.

Št. artikla:
SV 9685725
Material
Cu lamele: izjemno čist elektrolitni baker F20
Izolacija: visoko odporna vinilna zmes, raztezek 370 %, temperatura: -30 °C ... +105 °C, protipožarna zaščita v skladu z UL-94 V0, dielektrična trdnost: 20 kV/mm
Dolžina
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
770 A
Rated current for temperature increase 30 K
585 A
Rated current for temperature increase 70 K
920 A
Opomba
Sestava = število lamel x širina lamel x debelina lamel
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Temperatura prevodnika laminirane bakrene palice se izračuna tako, da seštejemo temperaturo okolice in spremembo temperature. Primer: 3565.005 prenaša 180 A, tj. temperatura se poveča za 30 K. Pri temperaturi okolice 35 °C to povzroči posledično temperaturo prevodnika 35 °C + 30 K = 65 °C.
Laminirana ploščata bakrena oblika
Število lamel: 10
Širina membrane: 24 mm
Debelina membrane: 1 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,5 kg
Bruto teža
5,005 kg
Teža bakra (kg na kos)
4,27
Carinska tarifna številka
85446010
Opis izdelka
SV Laminated copper bar E-Cu, tin-plated, WxH: 24x10 mm, L: 2000 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)