Nosilec zbiralnih sponk 1-polni

Št. artikla: SV 9342030

Št. artikla:
SV 9342030
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Vključno z dvignjenim delom za stopničasto konfiguracijo PLS zbiralnih sponk
Za namestitev zbiralnih sponk
PLS 1600
Število polov
Single-pole
Opomba
Večpolne sisteme z medosno razdaljo 60 mm je mogoče konfigurirati z združevanjem nosilcev zbiralnih sponk
Podpora, primerna za AC in DC aplikacije.
Nazivna delovna napetost
1000 V AC
1500 V DC
Podpora za PEN/N/PE
Da
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,28 kg
Bruto teža
0,306 kg
Carinska tarifna številka
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis izdelka
SV Busbar support, PLS 1600, 1-pole
Odobritve
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Short-circuit resistance diagram
Technical details