Nosilec zbiralnih sponk 2-polni

Št. artikla: SV 9340040

Za PEN/N/PE in N/PE aplikacije.

Št. artikla:
SV 9340040
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Za namestitev zbiralnih sponk
12 x 5 - 30 x 10 mm
Število polov
2-pole
Razmak med središči zbiralnih sponk
60 mm
Nazivna delovna napetost
1000 V, 2~
Podpora za N/PE
Da
Podpora za PEN/N/PE
Da
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,44 kg
Bruto teža
0,51 kg
Carinska tarifna številka
85469010
EAN
4028177565623
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis izdelka
SV Busbar support, 2-pole, 60 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5-30x10 mm
Odobritve
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Tehnični listi
Technical details