Univerzalna podpora za laminirane bakrene palice

Št. artikla: SV 3079010

Za namestitev laminiranih bakrenih vodnikov ali večplastnih laminiranih bakrenih vodnikov.

Št. artikla:
SV 3079010
Opis izdelka
Za pritrjevanje večplastnih laminiranih bakrenih tirnic od 5 x 40 x 1 do 10 x 100 x 1 mm.
Material
Termoplastični poliester (PBT), ojačan s steklenimi vlakni
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
1 univerzalni nosilec, ki ustreza obsegu dobave, prikazanemu na fotografiji
Laminirane bakrene palice, večplastne
Da
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,65 kg
Bruto teža
0,66 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis izdelka
SV Universal support, for laminated copper bar, WH: 40x5-100x10 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions