- Št. artikla:
- SV 9340530
- Zasnova
- z vzmetnimi priključki
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
- Barva
- Ogrodje: RAL 7035
- Maks. nazivni tok
- 32 A
- Nazivna delovna napetost
- 690 V, 3~
- Za sisteme palic z razmakom med središči
- 60 mm
- Vrsta podporne tirnice
- Support frame, 1 x TS 45C
- Število polov
- 3-pole
- Mere
- Širina: 45 mm
Višina: 208 mm
- Priklop okroglih vodnikov
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Podporne tirnice količina/višina
- 1 / 10 mm
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Višina: 5, 10 mm
- Podporni okvir (Š x V)
- 45 mm x 170 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,259 kg
- Bruto teža
- 0,28 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,027
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177502628
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis izdelka
-
SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm², WH: 45x208 mm, support frame, support rail TS 45C