- Št. artikla:
- SV 9340650
- Zasnova
- z vzmetnimi priključki
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
- Barva
- Ogrodje: RAL 7035
- Maks. nazivni tok
- 65 A
- Nazivna delovna napetost
- 690 V, 3~
- Za sisteme palic z razmakom med središči
- 60 mm
- Vrsta podporne tirnice
- Support frame, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
- Število polov
- 3-pole
- Podporni okvir
- Da
- Opomba za model št.
- V skladu s testom odvajanja toplote po standardu IEC 61 439-1 je podprta tokovna nosilnost do 80 A.
- Mere
- Širina: 55 mm
Višina: 272 mm
- Priklop okroglih vodnikov
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Podporne tirnice količina/višina
- 2 / 10 mm
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Višina: 5, 10 mm
- Podporni okvir (Š x V)
- 55 mm x 237 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,339 kg
- Bruto teža
- 0,377 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,059
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177502673
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis izdelka
-
SV OM adaptor, 65 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 2,5-16 mm², WH: 55x272 mm, support frame, support rail TS 55E, TS 55D-V