3-polni, za razdaljo med središči 60 mm.
- Št. artikla:
- SV 3427040
- Zasnova
- Enostavna povezava
- Material
- Podstavek varovalk za namestitev na zbiralne sponke: termoplastični poliester (PBT), ojačan s steklenimi vlakni
Zaščita kontaktov: poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Zaščita kontaktov: poliamid - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Predsestavljen element, pripravljen za priklop, vključno s ploščo pokrova, zaščito kontaktov in zunanjimi priključnimi sponkami
- Opomba
- Pri tankih žičnih vodnikih je treba uporabljati kabelske čevlje s končnimi tulci.
- Za sisteme palic z razmakom med središči
- 60 mm
- Opomba
- Za uporabo talilnih varovalk v skladu s standardom EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Vrsta električne povezave
- Box terminal
- Vložki varovalk
- D II-E 27 (adaptor screw)
- Rated insulation voltage Ui
- 690 V
- Maks. nazivni tok
- 25 A
- Nazivna delovna napetost
- 500 V (DC)
- 500 V, 3~
- Mere
- Širina: 56 mm
Višina: 251 mm - Priklop okroglih vodnikov
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Višina: 5, 10 mm
- Število polov
- 3-pole
- Nazivna delovna napetost (L1 + L2)
- 500 V (DC)
- Nazivna delovna napetost (L1 + L3)
- 500 V (DC)
- Round conductor cross-section
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 2,1 kg
- Bruto teža
- 1,86 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,094
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177674974
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Opis izdelka
- SV Bus-mounting fuse base, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², adaptor screw, including cover plate
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Safety instructions