Pokrov zagotavlja zaščito kontaktov s sprednje, zgornje in spodnje strani.
- Št. artikla:
- SV 3418020
- Opis izdelka
- Pokrov zagotavlja zaščito kontaktov od spredaj, zgoraj in spodaj. Zaščita kontaktov (do IP 2X) je dosežena skupaj s stranskim pokrovom 3093.010/.020.
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Vložki varovalk
- D 02-E 18
- Za model št.
- 3418.010
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,22 kg
- Bruto teža
- 0,32 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177674912
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis izdelka
- SV Contact hazard protection cover, for bus-mounting fuse base, SV 3418010
- Dokumentacija
- Instructions