Pokrov, stranski za podstavke varovalk za montažo na vodila

Št. artikla: SV 3093020

Za namestitev na pokrov, z zaščito kontaktov.

Št. artikla:
SV 3093020
Opis izdelka
Za pritrditev s sponko na pokrov za zaščito kontaktov.
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Vložki varovalk
D II-E 27
D III-E 33
Za model št.
3427.010
3433.010
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,18 kg
Bruto teža
0,189 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177675049
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis izdelka
SV Cover, side, for bus-mounting fuse base, SV 3427010/3433010
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details