Varnostni element D stikalo

Št. artikla: SV 9340950

Z vgrajenim vizualnim nadzorom varovalk preko utripajočega indikatorja in prikaz stanja delovanja.

Št. artikla:
SV 9340950
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
Ogrodje: RAL 7035
Držalo varovalk: RAL 7001
Obseg dobave
Vzmetne vzmeti za varovalke D 01 in 10 x 38 mm
Opomba
Pri tankih žičnih vodnikih je treba uporabljati kabelske čevlje s končnimi tulci.
Za sisteme palic z razmakom med središči
60 mm
Opomba
Za uporabo talilnih varovalk v skladu s standardom EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Z vgrajenim vizualnim nadzorom varovalk z utripajočim indikatorjem in prikazom stanja delovanja ter napeljavo kablov za vodnike do 6 mm²
Vrsta električne povezave
Box terminal
Vložki varovalk
D 01 (with reducer)
D 02 (with Neozed adaptor sleeve)
10 x 38 (with retaining spring)
Fuse inserts footnote
Pri uporabi varovalk D01 in 10 x 38 mm je treba uporabiti redukcijske vzmeti. Uporaba varovalk D01 je možna z adapterskim tulcem za podnožje/podstavke D02.
Nazivni obratovalni tok maks.
63 A
Nazivna delovna napetost
400 V
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
Mere
Širina: 27 mm
Višina: 226 mm
Priklop okroglih vodnikov
1,5 ‐ 25 mm²
Za namestitev zbiralnih sponk
Višina: 5, 10 mm
Območje napetosti za prikazovalne lučke
100 ‐ 400 V
Število polov
3-pole
Round conductor cross-section
1,5 ‐ 25 mm²
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,975 kg
Bruto teža
1,04 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,066
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177603400
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Opis izdelka
SV Bus-mounting fuse base, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-25 mm²
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details